Conector LC de fibra óptica FAST-CURE™ (beige), OM1/2 (modos múltiples), para aplicación 900µm
49990-MDL
Los conectores adhesivos anaeróbicos FASTCURE de Leviton están diseñados para una terminación rápida y fácil en el campo. Los conectores FASTCURE están disponibles en versiones monomodo y de modos múltiples en estilos ST, SC, FC y LC. Los conectores FASTCURE están diseñados para aplicaciones en interiores y al aire libre donde la confiabilidad, la durabilidad y la facilidad de instalación son aspectos importantes. Las instalaciones típicas se realizan en entornos LAN en instalaciones o en cualquier lugar donde se especifiquen conectores de estilo adhesivo.