Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Vertical Front and Rear Cable Management, 5" Channel x 80" long, Black Snap-On Cover

4980L-VFR

El sistema de manejo de cables Versi-Duct utiliza conductos ranurados para el tendido de cables. El sistema se monta sobre un bastidor de equipo estándar. Dos conductos verticales 40-inch o un conducto 80-inch (compuesto de dos conductos 40-inch ) abarcan toda la longitud de un bastidor de equipos estándar de 2,1 m. Los conductos ranurados horizontales y verticales vienen con cubiertas para ocultar cables y una variedad de accesorios.

Código UPC: 078477362969
País de origen: Taiwán

Información sobre los productos