Panel de interconexión UTP de carga frontal QUICKPORT™, con numeración vertical, 48 entradas, 2RU negro
49455-48B
Los paneles de interconexión UTP de carga frontal QUICKPORT son compatibles con todos los conectores QUICKPORT para maximizar la flexibilidad con una variedad de aplicaciones multimedia y permitir actualizaciones fáciles. El panel se adapta a todos los bastidores y gabinetes estándar de 48 cm y admite la carga de conectores desde la parte delantera o trasera del panel. Ideal cuando el acceso al panel posterior es limitado.
Color: negro