Panel de interconexión en ángulo QUICKPORT™ con lente de ampliación, 48 entradas, 2RU, negro
49256-L48
Los paneles de interconexión en ángulo QUICKPORT cuentan con un diseño personalizable para aplicaciones de fibra y cobre, que acepta todos los módulos para insertar QUICKPORT para una densidad de bastidor óptima en bastidores estándar de la industria. Los paneles tienen un diseño en ángulo para guiar los cables en organizadores verticales, eliminando la necesidad de contar con barras de manejo de cables frontales. Los paneles se adaptan a todos los bastidores y gabinetes estándar de 48 cm.
Color: negro