Panel de interconexión plano QUICKPORT™, con numeración vertical, 48 entradas, 1RU negro. La barra de manejo de cables no está incluida.
49255-V48
Los paneles de interconexión de alta densidad de 1RU de bastidor QUICKPORT admiten 48 puertos y solo ocupan una unidad de espacio en bastidor. El panel se adapta a todos los bastidores y gabinetes estándar de 48 cm y es compatible con todos los conectores clasificados por categoría, incluidos los adaptadores de fibra Cat 5e, Cat 6, Cat 6A y QUICKPORT.
Color: negro