Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Separador de vídeo pasivo 2GHz x 8 (8-Way)

47690-G8

Utilice los módulos separadores de vídeo pasivo 6- y 8-way 2GHz y separadores de vídeo pasivo para dividir el cable digital, la televisión por cable de calidad y las señales fuera del aire en seis u ocho televisores en toda una casa u oficina. The Video Splitter Modules are designed for easy installation in any Leviton 14", 28" or 42" Structured Media Enclosure. Los divisores de vídeo se instalan fácilmente en las cajas de dispositivos MDU de Leviton o se pueden utilizar para cualquier aplicación en la que se necesite un divisor de vídeo pasivo.

Código UPC: 078477227404
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados