Separador de vídeo pasivo de 1 x 6 (6 vías) de 2GHz
47690-G6
Utilice separadores de vídeo pasivos de 6 y 8 vías de 2GHz y módulos separadores de vídeo pasivos para dividir el cable digital, la TV por cable de calidad y las señales fuera del aire en 4, 6 u 8 televisores en todo el hogar u oficina. Los módulos separadores de vídeo están diseñados para una instalación fácil en cualquier caja Structured Media de 36 cm, 71 cm o 107 cm de Leviton. Los divisores de vídeo se instalan fácilmente en las cajas de dispositivos MDU de Leviton o se pueden utilizar para cualquier aplicación en la que se necesite un divisor de vídeo pasivo.