Módulo separador de vídeo pasivo de 1 x 8 (2,05 GHz)
47690-8C2
Utilice separadores de vídeo pasivos de 6 y 8 vías de 2GHz y módulos de separadores de vídeo pasivos para dividir el cable digital, la televisión por cable de calidad y las señales fuera del aire en seis u ocho televisores en todo el hogar u oficina. Los módulos separadores de vídeo están diseñados para una instalación fácil en cualquier caja Structured Media de 36 cm, 71 cm o 107 cm de Leviton. Los divisores de vídeo se instalan fácilmente en las cajas de dispositivos MDU de Leviton o se pueden utilizar para cualquier aplicación en la que se necesite un divisor de vídeo pasivo. Estas unidades cuentan con una carcasa moldeada...