15 A, 125 V, Conector de hoja recta, grado industrial
4765-C
15 A, 125 V / 10 A, 250 V, No NEMA, 3P, 3W, conector, hoja recta, grado industrial, sin conexión a tierra - NEGRO-BLANCO
- Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
- La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
- Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
- Garantía limitada10-year