42" Structured Media Extender Bracket
47612-42B
Leviton Extender Brackets provide an additional two inches of depth and enhanced ventilation within Leviton 28" and 42" Structured Media enclosures. Los soportes extensores, que están conectados entre la caja y la cubierta, forman un marco ensamblado de cuatro rieles de hoja de metal 2-inch-deep con listones a cada lado. La mayor profundidad permite un mejor manejo de cables y el montaje de módulos más grandes, como amplificadores de audio, dentro de la caja SMC.