Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

28" Structured Media Extender Bracket

47612-28B

Leviton Extender Brackets provide an additional two inches of depth and enhanced ventilation within Leviton 28" and 42" Structured Media enclosures. Los soportes extensores, que están conectados entre la caja y la cubierta, forman un marco ensamblado de cuatro rieles de hoja de metal 2-inch-deep con listones a cada lado. La mayor profundidad permite un mejor manejo de cables y el montaje de módulos más grandes, como amplificadores de audio, dentro de la caja SMC.

Código UPC: 078477171011
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados