Juego de caja de conexiones con protección contra sobretensiones (un receptáculo azul dúplex)
47605-ACS
Leviton ofrece módulos de alimentación de CA y juegos de cajas de conexiones con protección confiable contra sobretensiones. Tanto el módulo de alimentación de CA como los juegos de caja de conexiones funcionan con los centros Structured Media de las series 140, 280 y 420 . Escoja la protección contra sobretensiones para obtener una seguridad óptima o la opción sin protección. Las opciones protegidas contra sobretensiones proporcionan un filtro EMI/RFI que cumple con los estándares UL 1449 . Los módulos de alimentación de CA cuentan con dos receptáculos dúplex 15-Amp y el juego de caja de conexiones cuenta con un receptáculo dúplex 15-Amp .