Caja Structured Media28” , metal, blanco, debe pedirse en múltiples de 3
47605-28G
28" Structured Media Enclosures terminate home-run wires from wall outlets and provide a distribution point for voice, data, and video wiring in a residence or multiple dwelling unit. Estas cajas son ideales para instalaciones nuevas o reacondicionamientos. Pueden montarse en la superficie o empotrarse montando entre los pasadores de pared (en 16-inch centros), utilizando los tornillos para madera suministrados para lograr un acabado prolijo y profesional.