Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 277 V, Receptáculo dúplex con seguro, grado industrial

4750-IG

15 Amp, 277 Volt, NEMA L7-15R, 2P, 3W, Duplex Locking Receptacle, Industrial Grade, Isolated Ground, Integral 6" Ground Lead (no ground screw) - ORANGE

La línea de receptáculos con bloqueo de grado industrial ultra resistentes de Leviton está diseñada y fabricada para soportar condiciones difíciles asociadas con los entornos industriales. Disponible en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc.,...

Código UPC: 078477778067
País de origen: México
NEMA L7-15R

Información sobre los productos