Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Panel de sobretensión tipo 2 3-Phase con protección 7-Mode

47277-7
DESCONTINUADO

Panel de sobretensión Y de277/480 V CA 3-Phase , Protección 7-Mode , Clasificación de corriente de sobretensión máxima de 200kA , Sin contador de sobretensión, Con diagnósticos LED, Caja NEMA 1, Cumple con la edición 1449 3rd de UL

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Le...

Código UPC: 078477950890
País de origen: México

Información sobre los productos