Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Panel de sobretensión tipo 2 3-Phase con protección 7-Mode

47277-4X7
DESCONTINUADO

Panel de sobretensión Y de277/480 V CA 3-Phase , Protección 7-Mode , Clasificación máxima de corriente de sobretensión de 200kA , Sin contador de sobretensión, Con diagnósticos LED, Caja NEMA 4X

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Productos de protección contra sobretensiones de Leviton...

Código UPC: 078477012918
País de origen: México

Información sobre los productos