Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe con seguro, 15 A, 125 V, grado industrial

4720-CAJ

15 A, 125 V, NEMA L5-15P, 2P, 3W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, ángulo, Cumple con la directiva RUSP - NEGRO-BLANCO

  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
  • Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
  • Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria
Código UPC: 07847741786
País de origen: Estados Unidos
NEMA L5-15P

Información sobre los productos

Videos relacionados