Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

4716-CWP
DESCONTINUADO

15 A, 125 V, NEMA L5-15P, 2P, 3W, Receptáculo de entrada de alimentación, Cuchilla con seguro, grado industrial, puesta a tierra automática, Con pozos de cableado estándar, correa de nylon - GRIS

Los productos con seguro de Leviton líderes en la industria, como nuestra línea Black & White de clavijas y conectores de grado industrial y nuestra línea V-0-Max de receptáculos empotrados de grado industrial, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y otras características respaldadas por una garantía de por vida.

Código UPC: 078477024652
País de origen: Estados Unidos
NEMA L5-15P

Información sobre los productos