Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, Receptáculo único con seguro, grado industrial

4710-IG

15 A, 125 V, NEMA L5-15R, 2P, 3W, Receptáculo único con seguro, grado industrial, puesta a tierra aislada, : NARANJA

La línea de receptáculos con bloqueo de grado industrial ultra resistentes de Leviton está diseñada y fabricada para soportar condiciones difíciles asociadas con los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, entre ellas, conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estos productos de grado industrial son...

Código UPC: 078477796993
País de origen: México
NEMA L5-15R

Información sobre los productos