Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, receptáculo dúplex con seguro

4700-IG

15 Amp, 125 Volt, NEMA L5-15R, 2P, 3W, Duplex Locking Receptacle, Isolated Ground, Integral 6" Ground Lead (no ground screw) - ORANGE

La línea de receptáculos con bloqueo de grado industrial ultra resistentes de Leviton está diseñada y fabricada para soportar condiciones difíciles asociadas con los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estas...

Código UPC: 078477778029
País de origen: México
NEMA L5-15R

Información sobre los productos