Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo de clavija y manga IEC serie LEV

460R5WLEV
60 A, 600 V 3-Phase, 3P, 4W, Receptáculo de clavija y manga con clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, Impermeable - Negro

Los productos de clavija y manga IEC 60309 serie LEV están diseñados para simplificar su instalación, resistir los entornos más difíciles y mejorar la seguridad y la productividad:

  • Las clavijas y mangas niqueladas son autolimpiantes y resisten la corrosión
  • Clasificaciones superiores de impermeabilidad...
Código UPC: 078477901922
País de origen: México

Información sobre los productos