Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

PRÓXIMAMENTE - Clavija de clavija y manga IEC serie LEV con tecnología Inform™

460P9WLEVPI

60 A, 250 V 3-Phase, 3P, 4W, Clavija de clavija y manga con tecnología Inform de indicación de alimentación y clasificación norteamericana IEC 60309-1 e IEC 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, Impermeable - Azul

Inform™ es la plataforma de tecnología de Leviton que permite a los productos Leviton convencionales proporcionar información en tiempo real que se utiliza para mejorar la seguridad operativa, la eficiencia y la productividad.

  • ...
Código UPC: 078477287286
País de origen: México

Información sobre los productos