Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de60 A con tecnología Inform™ de monitorización local – Serie LEV

460MI9WLEVS

60 A, 240 voltios 3-Phase, 3P, 4W, interbloqueo mecánico de clavija y manga con tecnología Inform de monitorización local y calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, impermeable, sin fusible – Azul (240 V CA)

  • La tecnología Inform identifica perturbaciones que pueden afectar el rendimiento de la máquina y minimizar el tiempo de inactividad no planificado mediante la monitorización de la línea y la carga ...
Código UPC: 078477380871
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados