Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de60 A con tecnología Inform™ de monitorización local – Serie LEV

460MI7WLEVS

60 A, 480 V 3-Phase, 3P, 4W, Interbloqueo mecánico de clavija y manga con clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV con tecnología Inform de monitorización local, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, Impermeable, Sin fusible – Rojo (480 V CA)

  • La tecnología Inform identifica perturbaciones que pueden afectar el rendimiento de la máquina y minimizar el tiempo de inactividad no planificado mediante la monitorización del voltag del lado de la línea y la carga...
Código UPC: 078477380864
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados