15 A, 250 V, Receptáculo de tomacorriente de alimentación, Hoja con seguro, grado industrial
4585-CWP
15 A, 250 V, NEMA L6-15R, 2P, 3W, Receptáculo de tomacorriente de alimentación, Cuchilla con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Con pozos de cableado estándar, correa de nylon - GRIS
Los productos con seguro de Leviton líderes en la industria, como nuestra línea Black & White de clavijas y conectores de grado industrial y nuestra línea V-0-Max de receptáculos empotrados de grado industrial, ofrecen un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y otras características respaldadas por una garantía de por vida.