Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 250 V, Receptáculo único con seguro, grado industrial

4560-IG

15 A, 250 V, NEMA L6-15R, 2P, 3W, Receptáculo único con seguro, grado industrial, puesta a tierra aislada - NARANJA

La línea de receptáculos con bloqueo de grado industrial ultra resistentes de Leviton está diseñada y fabricada para soportar condiciones difíciles asociadas con los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, entre ellas, conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estos productos de grado industrial son la opción...

Código UPC: 078477797037
País de origen: México
NEMA L6-15R

Información sobre los productos