Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe de clavija y manga IEC serie LEV con tecnología Inform™

430P7WLEVPI
30 A, 480 V 3-Phase, 3P, 4W, Enchufe de clavija y manga con indicación de alimentación y clasificación norteamericana IEC 60309-1 e IEC 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, Impermeable - Rojo

Inform™ es la plataforma de tecnología de Leviton que permite a los productos Leviton convencionales proporcionar información en tiempo real que se utiliza para mejorar la seguridad operativa, la eficiencia y la productividad.

  • Indicador LED verde apagado...
Código UPC: 078477286913
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados