Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de 30 A con tecnología Inform™ de monitorización local serie LEV

430MI9WLEVS

30 A, 240 V, de 3 fases, 3P, 4W, interbloqueo mecánico de clavija y manga con clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV con tecnología Inform de monitorización local, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, impermeable, sin fusible – Azul (240 V CA)

  • La tecnología Inform identifica perturbaciones que pueden afectar el rendimiento de la máquina y minimizar el tiempo de inactividad no planificado mediante la monitorización del lado de la línea y la carga ...
Código UPC: 078477380857
País de origen: México

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Instalación de interbloqueo mecánico IEC 60309 serie LEV
Un vistazo a los interbloqueos mecánicos IEC 60309 de la serie LEV
Estudio de caso de Gielow Pickles y Leviton