Interbloqueo mecánico de30 A con tecnología Inform™ de monitorización local y remota – Serie LEV
430MI9WLEVC
30 A, 240 voltios 3-Phase, 3P, 4W, interbloqueo mecánico de clavija y manga con clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV con tecnología Inform de monitorización local y remota, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, impermeable, sin fusible, wifi (no requiere centro). Requiere conexión a Internet para monitorización remota. – Azul (240 V CA)
La tecnología Inform identifica perturbaciones que pueden afectar a...
30 A, 240 voltios 3-Phase, 3P, 4W, interbloqueo mecánico de clavija y manga con clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV con tecnología Inform de monitorización local y remota, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, impermeable, sin fusible, wifi (no requiere centro). Requiere conexión a Internet para monitorización remota. – Azul (240 V CA)
La tecnología Inform identifica perturbaciones que pueden afectar el rendimiento de la máquina y minimizar el tiempo de inactividad no planificado mediante la monitorización del voltaje de la línea y la carga, la acumulación de líquido dentro de la caja, la continuidad de la conexión a tierra y los contactos soldados
La aplicación Inform proporciona monitorización remota de sus productos en tiempo real para que pueda tener una notificación inmediata de las condiciones anormales de funcionamiento (disponible en versión móvil y de escritorio)
Los LED verdes de la cubierta proporcionan una indicación visual de que el producto funciona normalmente, destella en rojo si falla o destella en amarillo si hay acumulación de líquido dentro de la caja, lo que puede provocar un fallo
Compatible con redes Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n a 2.4GHz y 5GHz con seguridad WPA o WPA2 .
Si utiliza un accionador de frecuencia variable (VFD), debe instalarse entre el interruptor de interbloqueo mecánico y el motor.
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente con corriente y voltaje de clasificación completa
Voltaje dieléctrico: 2200V por 1 minuto
Resistencia: 6,000 ciclos bajo carga
Clasificación de potencia: 10 CV
Fase : 3-Phase
Polo: 3
SCCR: 10kA
Voltaje: 240 V CA
Cable: 4
Especificaciones mecánicas
Cold Impact : 5 ft-lb impact at -31°F for 3 hrs per UL746C
Crush Test : 100 lbs for 1 minute per surface
Alivio de tensión del molde: 70°C por 7 horas sin deformaciones
Especificaciones del material
Material de contacto: latón niquelado
Material de la empaquetadura: cloropreno
Material del mango: PBT+PC con sobremoldeado de TPE
Material de la carcasa: PBT+PC
Tornillos de la carcasa: acero inoxidable 303
BENEFICIOS DE SEGURIDAD
El receptáculo con interbloqueo mecánico evita que las clavijas se conecten o desconecten bajo carga
Los LED de alta visibilidad proporcionan confirmación visual de la alimentación que se entrega o se extrae del equipo conectado (vida útil mínima de LED de 10 años)
La aplicación Inform brinda lecturas detalladas sobre el nivel de voltaje para solucionar problemas sin exponer a los trabajadores a partes vivas
La monitorización de la conexión a tierra del equipo reduce el peligro de choque mediante una validación de la integridad de la conexión a tierra
BENEFICIOS DE PRODUCTIVIDAD
Las notificaciones en tiempo real a través de la aplicación Inform permiten una respuesta más rápida a los problemas relacionados con la alimentación y reducen la duración de los eventos de tiempo de inactividad
La visualización remota otorga visibilidad del estado operativo desde cualquier sitio, ya sea en las instalaciones o fuera de ellas
Detecta líquido acumulado dentro de la caja y envía una alerta antes de que provoque el fallo
La aplicación Inform está disponible en Apple App Store y Google Play Store. También está disponible la versión de escritorio.
mx374848
us11271342
us9828789
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
Utilizamos y almacenamos cookies en su dispositivo para mejorar la navegación y funcionalidad del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing y publicidad. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad. Para aceptar todas las cookies, haga clic en “Aceptar todo”. Para elegir qué cookies opcionales permitir, haga clic en “Configuración de cookies”.
Centro de preferencias de privacidad
Su privacidad
Cookies estrictamente necesarias
Cookies funcionales
Cookies de rendimiento
Cookies dirigidas
Su privacidad
Cuando visita un sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para que el sitio funcione como usted espera. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Dado que respetamos su derecho a la privacidad, puede optar por no permitir algunos tipos de cookies. Haga clic en los distintos encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, bloquear algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Lista de cookies
Cookies estrictamente necesarias
Siempre activo
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no pueden apagarse en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le alerte acerca de estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y menos populares y a ver cómo los visitantes recorren el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorizar su rendimiento.
Cookies dirigidas
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas empresas pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación exclusiva de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.