Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de clavija y manga IEC serie LEV

430MI9WLEVAC

30 A, 240 V, de 3 fases, 3P, 4W, interbloqueo mecánico de clavija y manga con calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV con contacto auxiliar instalado en fábrica, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, impermeable, sin fusible - Azul

Los productos de clavija y manga IEC serie LEV están diseñados para simplificar la instalación, soportar los entornos más hostiles y mejorar la seguridad y productividad:
  • El diseño de la cubierta con bisagra inferior hace que la instalación y el...
Código UPC: 078477380673
País de origen: México

Información sobre los productos