Placa de pared de acero inoxidable QUICKPORT™, Dos unidades, 12-Port
43080-S12
Las placas de pared de acero inoxidable de una y dos unidades de Leviton ofrecen flexibilidad configurable en el campo y aceptan conectores y adaptadores para insertar QUICKPORT para admitir una variedad de aplicaciones comerciales y residenciales. Disponible en varias configuraciones de puertos; la placa de pared de una unidad viene con 1, 2, 3, 4o 6 puertos, y la versión de dos unidades viene con 2, 4, 6, 8o 12 puertos. Utilice conectores y adaptadores QUICKPORT de diferentes colores para identificar fácilmente los puertos.