Placa de pared de acero inoxidable QuickPort, Dos unidades, 12-Port, con ventanas ID
43080-L12
Las placas de pared de acero inoxidable de una y dos unidades con ventanas ID de Leviton brindan mayor flexibilidad y son compatibles con conectores y adaptadores de inserción QuickPort para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones comerciales y residenciales. Disponible en varias configuraciones de puertos; la placa de pared de una unidad viene en 1, 2, 3, 4o 6 puertos, y la versión de dos unidades viene en 2, 4, 6, 8o 12 puertos.