Placa de pared de acero inoxidable QUICKPORT™, una unidad, 6-Port
43080-1S6
Las placas de pared de acero inoxidable de una y dos unidades de Leviton ofrecen flexibilidad configurable en el campo y aceptan conectores y adaptadores para insertar QUICKPORT para admitir una variedad de aplicaciones comerciales y residenciales. Disponible en varias configuraciones de puerto; la placa de pared de una unidad viene con 1, 2, 3, 4 o 6 puertos, y la versión de dos unidades viene con 2, 4, 6, 8 o 12 puertos. Utilice conectores y adaptadores QUICKPORT de diferentes colores para identificar fácilmente los puertos.