Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Surface-Mount Back Box, Single-Gang, 1.89" Box Depth, Ivory

42777-1IA

Las cajas posteriores de una y dos unidades se utilizan para la instalación de montaje superficial de conectividad de bajo voltaje en entornos de oficinas abiertas o de pared. Son compatibles con todas las placas de pared de montaje empotrado QUICKPORT y MOS de Leviton y se adaptan a varios tipos de conductos. They are available in two depths (1.45 and 1.89 inches) and in four colors (white, ivory, gray, and black).

Código UPC: 078477963586
País de origen: México

Información sobre los productos