Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de clavija y manga IEC serie LEV

420MI9WLEVC

20 A, 240 V, de 3 fases, 3P, 4W, interbloqueo mecánico de clavija y manga con tecnología Inform de monitorización local y remota, calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, impermeable, sin fusible, wifi (no requiere centro). Requiere conexión a Internet para monitorización remota. – Azul (240 V CA)

  • La tecnología Inform identifica perturbaciones que pueden afectar el rendimiento de la máquina y minimizar las interrupciones imprevistas...
Código UPC: 078477380765
País de origen: México

Información sobre los productos