Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de clavija y manga IEC serie LEV

420MI7WLEVS

20 A, 480 V, de 3 fases, 3P, 4W interbloqueo mecánico de clavija y manga con tecnología Inform de monitorización local, calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, impermeable, sin fusible – Rojo (480 V CA)

  • La tecnología Inform identifica perturbaciones que pueden afectar el rendimiento de la máquina y minimizar el tiempo de inactividad no planificado mediante la monitorización del voltaje del lado de la línea y la carga, la acumulación de líquido dentro de la caja, ...
Código UPC: 078477380826
País de origen: México

Información sobre los productos