Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, al aire libre, voltaje universal, 3 fase 3 cable/4 cable, 200A, transformadores de corriente de núcleo dividido 3 , juego de medidor eléctrico

41OUM-2M

Submedidor serie 4100 , Juego de submedidores bidireccionales Modbus 3-phase 3W/4W de voltaje universal para uso al aire libre (TC incluidos), Transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido 3 200A

Los juegos de submedidores bidireccionales ModBus RTU y BACnet MS/TP serie 4100 VerifEye™ cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los juegos de medidores de la serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de fuentes de energía renovable como esta...
Código UPC: 078477765050
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos