Submedidor, al aire libre, voltaje universal, 3 fase 3 cable/4 cable, 100A, transformadores de corriente de núcleo dividido 3 , juego de medidor eléctrico
41OUM-1M
Submedidor serie 4100 , Juego de submedidores bidireccionales Modbus 3-phase 3W/4W de voltaje universal para uso al aire libre (TC incluidos), Transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido 3 100A
Los juegos de submedidores bidireccionales ModBus RTU y BACnet MS/TP serie 4100 VerifEye™ cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los juegos de medidores de la serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de fuentes de energía renovable como esta...