Submedidor, al aire libre, voltaje universal, 3 fase 3 cable/4 cable, 800A, transformadores de corriente de núcleo dividido 3 , juego de medidor eléctrico
41OUB-8B
Submedidor serie 4100 , Juego de submedidores bidireccionales BACnet MS/TP 3-phase 3W/4W de voltaje universal para uso al aire libre (TC incluidos), Transformadores de corriente de núcleo dividido 3 800A
Los juegos de submedidores bidireccionales ModBus RTU y BACnet MS/TP serie 4100 VerifEye™ cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los juegos de medidores de la serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de fuentes de energía renovable como s...