Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para el aire libre, voltaje universal, trifásico 3/4 cables, 20A-5000A, (3) transformadores de corriente Rogowski de 61 cm, juego de medidor eléctrico

41OUB-24R

Submedidor serie 4100, Juego de submedidores trifásicos bidireccionales BACnet MS/TP de 3W W/4 W de voltaje universal para uso al aire libre (TC incluidos), (3) transformadores de corriente Rogowski (TC) de 61 cm

Los juegos de submedidores bidireccionales ModBus RTU y BACnet MS/TP serie 4100 VerifEye™ cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los juegos de medidores de la serie 4100 miden la alimentación importada de la red eléctrica y la energía exportada de fuentes de energía renovables...
Código UPC: 078477765241
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos