Conmutador HDMI® 4x1 : 4K/60, EDID, ARC, extracción de audio, HDCP 2.2, IR, RS-232
41920-SW4
Conmutación automática o manual entre las cuatro fuentes de entrada HDMI para una selección rápida y simple del contenido de vídeo en pantallas o proyectores de aulas, salas de conferencias, centros de control y espacios públicos donde se necesite vídeos de alta definición. El conmutador tiene una instalación plug-and-play con conexiones de cable HDMI simples. El modo de conmutación automática permite la operación completamente automática cuando se activan las fuentes de vídeo. La conmutación manual se logra mediante el control integrado...