Placas de pared para MOS de dos unidades con ventanas ID, acero inoxidable
41290-DMS
Las placas de pared para sistema de tomacorriente multimedia (Multimedia Outlet System, MOS) de acero inoxidable ofrecen a la estación de trabajo de montaje empotrado conectividad para cobre, fibra y aplicaciones de AV. Las placas de pared son compatibles con todos los módulos MOS. Las placas de pared de acero inoxidable están disponibles en las configuraciones de una, dos y tres unidades y brindan una solución multimedia duradera para aplicaciones de educación, cuidado de la salud y salas de conferencias, entre muchas otras. Las ventanas ID ocultan los tornillos de montaje y ofrecen un etiquetado prolijo y estético.