Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de clavija y manga IEC serie LEV con tecnología Inform™ - Comunicación, wifi

4100MI9WLEVC

100 A, 240 V, de 3 fases, 3P, 4W, interbloqueo mecánico de clavija y manga con monitorización remota y calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, impermeable, sin fusible, wifi (no requiere centro). Requiere conexión a Internet para monitorización remota. - Azul Compatible con redes Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n a 2,4 GHz y 5GHz con seguridad WPA o WPA2. Inform™ es la plataforma tecnológica de Leviton que permite convenciones...
Código UPC: 078477842546
País de origen: México

Información sobre los productos

Productos relacionados