Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de clavija y manga IEC serie LEV con tecnología Inform™ - Detección, indicación LED

4100MI7WLEVS

100 A, 480 V, de 3 fases, 3P, 4W interbloqueo mecánico de clavija y manga con calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60903-2 serie LEV con capacidades de detección e indicación LED, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, impermeable, sin fusible - Red Inform™ es la plataforma tecnológica de Leviton que permite a los productos convencionales de Leviton proporcionar información en tiempo real que se utiliza para mejorar la seguridad operativa, la eficiencia y la productividad.
  • Puede identificar...
Código UPC: 078477380819
País de origen: México

Información sobre los productos

Productos relacionados