Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interbloqueo mecánico de clavija y manga IEC serie LEV

4100MI7WLEV
100 A, 480 V 3-Phase, 3P, 4W, Interbloqueo mecánico de clavija y manga con calificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, Impermeable, sin fusible - Los productos de clavija y manga IEC serie LEV de color rojo están diseñados para simplificar su instalación, resistir los entornos más difíciles y mejorar la seguridad y productividad:
  • Diseño de cubierta con bisagra inferior que facilita y agiliza la instalación y el mantenimiento
  • Superior...
Código UPC: 078477843444
País de origen: México

Información sobre los productos

Productos relacionados