Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector de clavija y manga IEC serie LEV

4100C7WLEV
100 A, 480 V 3-Phase, 3P, 4W, Conector de clavija y manga con clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, Impermeable - Rojo

Los productos de clavija y manga IEC 60309 serie LEV están diseñados para simplificar su instalación, resistir los entornos más difíciles y superar a la competencia:

  • Ensamble acelerado gracias a los alojamientos roscados que tienen menos tornillos para reducir el tiempo de instalación
  • Superior...
Código UPC: 078477251829
País de origen: México

Información sobre los productos