Especificaciones mecánicas
Torsión de tornillo de abrazadera de cable: 15 in-lb
Rango de conductores: n.o6 AWG a n.o1AWG
Prueba de aplastamiento: 250 lb durante 1 min después de -25°C durante 6 h
Tipo de cabezal de hardware: tornillos de enchufe de estilo hexagonal para terminales, tornillos de combinación para todos los demás
Impact : Drop from 30" 8 times after conditioning to -25°C, for 6 hoursDrop from 72" after conditioning to -35°C, for 6 hours
Torsión de terminal roscado: 50 in-lb
Normas y certificaciones
CE: certificación CE
CSA: CSA C22.2 n.o 182.1-13 (armonizado con UL 1682)
Clasificación IEC: 60309-1, 60309-2
NOM : NOM – Normas de ANCE
RoHS: componentes que cumplen con RoHS
UL: UL 1686 C2, UL 1682
Garantía
Garantía: limitada de 5 años 5-Year
Especificaciones medioambientales
Resistencia a la corrosión: probado con niebla salina
Inflamabilidad: clasificación V-0 (transportador de contacto), HB o mejor (alojamiento) por UL94
Clasificación IP: IP66, IP67, IP68, IP69K
Tipo de caja NEMA: 3R, 4X, 6P y 12
NSF: 14159-1, Requisito higiénico para el diseño de equipos de procesamiento de carne y aves
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66C
Resistencia UV: carcasas con clasificación F1 estabilizadas contra UV
Características del producto
Posición de reloj: a las 5 en punto
Color: negro
Configuración: América del Norte
Tipo de producto: conector
Marcas de productos: marca, UL, CE y clasificaciones medioambientales moldeadas. Número de artículo, ampacidad, voltaje, fases, HP, NSF en la etiqueta
Serie: serie LEV
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero inoxidable 303
Soporte de contacto: nylon reforzado con vidrio
Ojal/empaque: Buna-N
Carcasa: nylon modificado contra impactos
Tornillos de terminal: acero inoxidable 303
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 100 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente con corriente y voltaje de clasificación completa
Voltaje dieléctrico: 3000V durante 1 min.
Resistencia: 250 ciclos con carga V e I, 250 ciclos sin carga (100A)
Clasificación de potencia: 30 CV
Máx. voltaje: 600V
Prueba de sobrecarga UL20 : 50 ciclos
Fase : 3-Phase
Polo: 3
SCCR: 200kA
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30°C a la corriente nominal completa (tras la sobrecarga)
Voltaje: 600 V CA
Cable: 4