Conector de pared para teléfono, 6P6C , terminal roscado, acero inoxidable
40226-S
Las placas de pared de acero inoxidable de una unidad de Leviton son ideales para aplicaciones en las que se necesitan placas de conexión telefónica. La resistente placa de cubierta de acero inoxidable proporciona una terminación prolija y profesional. Las placas de pared para teléfono con módulos conductores de seis posiciones y seis conductores (6P6C) incluyen terminales roscados para una instalación rápida y segura. Montar un teléfono en la pared es fácil con los puntos de montaje de acero inoxidable que fijan el teléfono a la placa de pared.