Conjunto de conectores de pared para teléfono Decora, 6P4C + 6P4C, terminales roscados, blanco
40144-W
Las placas de pared Decora para teléfono y vídeo de Leviton son ideales para placas de conexión de teléfono o vídeo de montaje empotrado. Los insertos Decora admiten aplicaciones de voz y vídeo en aberturas NEMA donde se desea un aspecto de la marca Decora. Las placas de pared de conexión de vídeo duraderas están disponibles con un acoplador de conector F niquelado hembra a hembra de 75 Ω. El diseño preensamblado de la placa de pared permite una instalación rápida y sencilla.