Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, al aire libre, 208-480VAC, 3 fases 3 /4 hilos, máx. 100A, transformadores de corriente de núcleo dividido 3 , juego de medidor eléctrico

3OUMT-1M

Submedidor IP Modbus TCP/BACnet - Juego de submedidores multifunción de voltaje universal (208-480VAC) serie 3500 para uso al aire libre, 3 FASE 3W/4W (TC incluidos), transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido 3 100A

Ofrece soluciones de medición inteligentes multifuncionales y muy precisas que pueden integrarse completamente a sistemas avanzados de manejo de controles de edificios. Los submedidores de las series 3300 y 3500 cuentan con protocolos de comunicación avanzados para permitir el seguimiento, la monitorización y la verificación de...
Código UPC: 078477631300
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados